background-waves

AEC-Q200 認定抵抗器

電気自動車、電気モータードライブ、サーバーラックでの使用に最適な AEC-Q200 認定抵抗器は、電流の流れを測定および制御するための低コストのソリューションを提供します。小型の低抵抗、高電力用チップ抵抗器は、ケルビンセンシング技術を採用し、バッテリーや高精度の電子機器に損傷を与える可能性のあるサージ電流を検出し、低減します。
  • 500 μΩ ±1 % から 100 mΩ ±1 % までの最大抵抗定格
  • 200mW〜3Wの電力定格
  • +20 °C から +60 °C の間で ±30 ppm/°C という低い抵抗温度係数 (TCR)
  • UL 94 V-0可燃性定格
  • 鉛フリー、ハロゲンフリーおよび RoHS 適合
  • 個別の電圧検出端子
  • 2 端子または 4 端子で使用可能
  • 放熱性に優れています
  • 表面温度を低く保つ
  • 信号へのノイズの最小化
  • 小型

AEC-Q200 認定抵抗器 アプリケーション

ハイライトセクション

  • 自動車
  • 工業
  • 電気通信