リテルヒューズの金属箔表面実装抵抗器は、電気機器メーカーがより効率的で安全な製品を作るうえで役立ちます。これらのデバイスは、非常に低い抵抗値と低 TCR の電流センス抵抗であるため、電力管理およびモーター制御アプリケーションに最適です。
- 0.5mΩ±1%から499mΩ±1%までの抵抗定格
- 330mW〜4Wの電力定格
- 抵抗温度係数 (TCR) 定格: ±50 ppm/°C、±75 ppm/°C、または ±150 ppm/℃
- セラミック基板
- V-0 または V-1 の UL-94 難燃性規格
- 鉛フリー、ハロゲンフリーおよび RoHS 適合
- ロープロファイルのサブミニチュアパッケージ
- 高い定格電圧
- 個別の電圧検出端子
- リフローはんだ付けプロセスに対応