background-waves

340100101B DEM9SNMB

製品ステータス| アクティブ

340100101B DEM9SNMB

340100101B DEM9SNMB | シリーズ: DM コネクター
info

はんだタイプまたはワイヤラップタイプの終端接点サイズ 20 のコネクターを一体型の絶縁体に挿入します。

特性価格
製品タイプ
コネクタースタンダード密度
品質レベル
ESCC認証取得
シェル サイズ(Shell Size)
E
連絡先番号
9
接触タイプ
ソケット(メス)
固定オプション
スルーホール(ハードウェアなし)
ブラケット
無し
端子タイプ
はんだバケット
終端:2行間の距離
2.84 (.112)
シェルフィニッシュ
  • 複数の接点終端オプション
  • 工場内に接点を設置
  • ノンアウトガス
  • フライトモデルとエンジニアリングモデルが利用可能
  • 6種類の砲弾サイズ:E、A、B、C、D、F
  • スタンダード密度:9,15、25、37、50コンタクト
  • 高密度:15、26、44、62、78、104コンタクト

340100101B DEM9SNMB アプリケーション

ハイライトセクション

  • 宇宙機器
  • ハーネスとペイロード
  • ランチャー
  • エンジニアリング
  • 軍関連および航空電子工学

340100101B DEM9SNMB Resources

1 件中 1 から 1 件目を表示
Share
品番部品名RoHS鉛フリーRoHS (2015/863/EU) 認証REACH(SVHC)適合証明書REACH(SVHC)ハロゲンフリーIPC 材料宣誓書
C115371-5001340100101B DEM9SNMB

お探しの製品環境情報がこのタブに表示されない場合は、 製品環境情報リクエストフォームに必要事項をご記入ください。