background-waves

M39029/64-369

製品ステータス| アクティブ

M39029/64-369

M39029/64-369 | Series: DMA Crimp Contacts
info

Crimp contacts for D*MA connectors.

特性価格
製品タイプ
お問い合わせ
Quality Level
MIL certified
接触タイプ
Pin (Male)
Contact Size
AWG 20/20
Wire Type or Size
AWG 20 / 22 / 24
Finish
  • Flight and Engineering models available
  • Standard Density: wire size 18 / 20 / 22 / 24 / 26 / 28
  • High Density: wire size 22 / 24 / 26 / 28
  • Non-outgassing

M39029/64-369 アプリケーション

ハイライトセクション

  • Space equipment
  • Harnesses and payloads
  • Launchers
  • エンジニアリング
  • Military and Avionics

M39029/64-369 関連資料

1 件中 1 から 1 件目を表示
Share
品番部品名RoHS鉛フリーRoHS (2015/863/EU) 認証REACH(SVHC)適合証明書REACH(SVHC)ハロゲンフリーIPC 材料宣誓書
C330-5291-037BM39029/64-369

お探しの製品環境情報がこのタブに表示されない場合は、 製品環境情報リクエストフォームに必要事項をご記入ください。