インターポーザコネクター

インターポーザは、航空宇宙産業向けに特別に設計された、2つのPCBを接続するための高信頼性のカスタマイズ可能な方法です。スプリング式接点を採用しているため、はんだ付け不要で簡単に取り付け、取り外しが可能です。これにより直接接続が可能なため、有線ソリューションが不要になり、嵌合と嵌合解除が簡単になるため、設計と統合が簡単になります。設計の柔軟性を最大限に高めるため、リテルヒューズでは使いやすい「インターポーザの構築」というコンセプトを採用しました。これにより、お客様はオプションを組み合わせて、特定のアプリケーションに必要なインターポーザを作成できます。この新しいインターコネクトは、実績のある Starclip コンタクト技術を使用しています。これは、電気接点機能がスプリングによって加えられる圧力から切り離されていることを意味し、したがって、加えられた力や移動距離に関係なく、コネクタは安定した低い接触抵抗を提供することができます。想定されるアプリケーションには、宇宙機器、衛星ペイロード、高性能アビオニクス/軍事、およびエンジニアリングテスト機器が含まれます。相互接続は金メッキ接点で非ガス放出であり、動作温度範囲は-55°C〜+125°Cです。 これらは、ESA/ESCC コード 3401 に準拠した CS FR051 C&K® 仕様に準拠しています。相互接続の 2 つの接点間の最小距離は 1.27 mm、最小高さは 8 mm です。接触抵抗は25mΩと低く、定格電流は1.5A、使用電圧は100または200Vrmsです。
- デザインの堅牢性と成熟度から、宇宙分野でも参考に
- Starclip Contactsテクノロジー
- 圧着式インターポーザー
- 基板対基板または基板対ケーブルのアプリケーション
- CS FR051 C&K仕様に準拠
- インターポーザーをカスタマイズする可能性
インターポーザコネクター アプリケーション
- Aviación, defensa y soluciones espaciales
インターポーザ コネクター 関連資料
New