background-waves

340102901B 21PFR164E

製品ステータス| アクティブ

340102901B 21PFR164E

340102901B 21PFR164E | Series: MDM Connectors
info

High performance microminiature connectors, ESA qualified for space applications. Meet the performance and dimensional requirements of ESA/ESCC 3401 and MIL-DTL-83513 specifications. Compliant to ESCC specification 3401/029.

特性価格
製品タイプ
コネクター
Quality Level
ESCC certified
Contacts Number
21
接触タイプ
Pin (Male)
Fixing Option
Captive Nut
端子タイプ
Solder Bucket
Shell Finish
ニッケル
Nut Type
UNC 2-56
  • Compliant with ESA specifications
  • High performance Micropin™ contact system: “Twist pin” spring male contact and tubular socket contact
  • Solderable contacts
  • Harnesses length flexibility
  • Non-outgassing
  • Low size connectors
  • Low weight connectors

340102901B 21PFR164E アプリケーション

ハイライトセクション

  • Space equipment
  • Satellites harnesses and payloads
  • Military and Avionics

340102901B 21PFR164E Resources

1 件中 1 から 1 件目を表示
Share
品番部品名RoHS鉛フリーRoHS (2015/863/EU) 認証REACH(SVHC)適合証明書REACH(SVHC)ハロゲンフリーIPC 材料宣誓書
C115366-9988C340102901B 21PFR164E

お探しの製品環境情報がこのタブに表示されない場合は、 製品環境情報リクエストフォームに必要事項をご記入ください。