background-waves

340107803B

製品ステータス| アクティブ

340107803B

340107803B | Series: MDMA MDMB Crimp Contacts
info

Removable crimp contacts for MDMA - MDMB connectors.

特性価格
製品タイプ
お問い合わせ
Quality Level
ESCC certified
接触タイプ
Pin (Male)
Wire Type or Size
AWG 24 / 25 / 26 / 28 / 2x28
  • Twist pin contacts technology
  • Flight and Engineering models available
  • Wire size AWG24 / 25 / 26 / 28 / 2*28
  • Non-outgassing

340107803B アプリケーション

ハイライトセクション

  • Space equipment
  • Harnesses and payloads
  • Launchers
  • エンジニアリング
  • Military and Avionics

340107803B 関連資料

1 件中 1 から 1 件目を表示
Share
品番部品名RoHS鉛フリーRoHS (2015/863/EU) 認証REACH(SVHC)適合証明書REACH(SVHC)ハロゲンフリーIPC 材料宣誓書
C331-8754-000H340107803B

お探しの製品環境情報がこのタブに表示されない場合は、 製品環境情報リクエストフォームに必要事項をご記入ください。