background-waves

シリーズ: 15 極 - ABS - EBS アクセサリ

ABSブレーキシステムの電気接続に使用
製品ステータス| アクティブ
info

ISO/DIN 7638 に適合した ABS システムは、3.5 トンを超える全車両で義務付けられています。これらのコネクターは、商用車部門においてトラックトラクターとトレーラーまたはセミトレーラー間の ABS ブレーキシステムの電気接続に利用されます(ともに 24V および 12V 電気システム)。

アクセサリの内容は以下の通りです。

  • 00601100 (10 個) - ナット + ABS ソケット用ゴム製シール(ケーブル直径 15.5 mm)
  • 00605000 (10 個) - ナット + ABS ソケット用ゴム製シール(ケーブル直径 7 / 12 mm)
  • 00601200 - ABS ソケット用クリンプピンキット (2x6+3 x 1.5mm2)
  • 00604000 - ABS ソケット用クリンプピンキット (2x6+3 x 1.5mm2)
  • 00601400 - EBS ソケット用クリンプピンキット (2x6+5 x 1.5mm2)
  • 00605200 - EBS ソケット用クリンプピンキット (2x4+5 x 1.5mm2)
  • 00604400 - 5 極 ABS ソケット用スクリューピンキット
  • 00604500 - 7 ピン EBS ソケット用スクリューポールキット
  • 00601600 (200 個) および 00601660 (100 個) - ABS ソケット用オス クリンプピン 6 mm2
  • 00601700 (300 個) および 00601761 (200 個) - ABS ソケット用オス クリンプピン 1.5 mm2
  • 00602400 (200 個) および 00602460 (100 個) - EBS ソケット用オス クリンプピン 4 mm2
  • 00604490 (150 個) - ABS ソケット用オス スクリューピン
  • 全プラグ用 00420600 - 12V ABS パーキングソケット
  • 07990300 - ABS ピン用ハンドクリンピングツール

15 極 - ABS - EBS アクセサリ部品

Filtersフィルター

15 極 - ABS - EBS アクセサリ 関連製品

代替