ABS - EBS ソケット & プラグ

リテルヒューズでは、トラクタートレーラーブレーキシステム用の ABS(5 極)および EBS(7 極)コネクターを 12 V または 24 V バージョンで提供しています。当社の ABS および EBS ソケットおよびプラグは、トラックトラクターとトレーラーまたはセミトレーラー間の ABS または EBS ブレーキシステムの電気接続に使用されます。当社の頑丈なソケットとプラグは、信頼性の高い接続のためにニッケルメッキの真鍮端子を使用し、プラグには偶発的な切断を防ぐためにステンレス鋼のロックレバーとローラーが装備されています。当社の ABS および EBS トレーラーブレーキシステムコネクターはすべて、ISO 7638 および危険物に関する ADR/GGVS に適合しています。
- ソケットとプラグには、信頼性の高い接続を実現するニッケルメッキの真鍮端子が使用されています
- プラグには、偶発的な断線を防ぐためのステンレススチール製のロックレバーとローラーが装備されています
- ソケットには、正しく差し込まれなかった場合に備え、プラグの排出システムが装備されています
- 危険物輸送車両の ADR / GGVS 基準要件に適合するコネクター
- 高い機械的抵抗と水密性
- 効率的で信頼性の高い電気的接続