background-waves

Greycon コネクター

Greycon 電気コネクターは、分離可能なトラックとトレーラーの組み合わせで使用するためのものです。ISO 25981-2 規格に準拠した特殊形状コイル、ソケット、プラグは、電子的にモニタリングされた充電システムを使用して、トレーラー内の追加のバッテリーパックをトラックの発電機に接続します。耐衝撃性や耐薬品性に優れたプラスチックなどの耐久性のある素材で作られたこれらの Greycon コネクターは、多くの嵌合/嵌合解除サイクルを必要とするシステム内での信頼性と再現性のある接続と切断を目的としています。
  • ISO 25981-2 の推奨および標準規格に適合
  • ニッケルめっきの真鍮接点とステンレススチール製ばね
  • プラスチックの本体とカバーは、過酷な環境に耐える耐衝撃性と耐薬品性を備えています
  • 効率的で信頼性の高い電気的接続

Greycon コネクター部品

Filtersフィルター