CMB シリーズ、ミニチュア、プッシュツーリセットは、Carling のプッシュツーリセット熱回路ブレーカー製品群の一部です。ミニチュア CMB シリーズは、可動部品を最小限に抑えて設計されており、幅広い機器アプリケーションに対して費用対効果が高く信頼性の高い保護を保証します。-10°C から +60°C の範囲の温度で一貫したトリップポイントを提供するこのシングルポールブレーカーは、定格 3-20A、125/250V AC、32V DC で、250V AC で 1,000 AIC、32V DC で 2,500 AIC です。