background-waves

シリーズ: LS0504EDD12

DFN1.2x1.6 極小パッケージ、5V、4A 低 Ron 配電ロードスイッチ
製品ステータス| アクティブ
info

LS0504EDD12 は、スルーレートを制御したコンパクトな低 RON ロードスイッチです。入力電圧範囲は 1.8V ~ 5.5V で、4A の最大連続電流に対応しています。

出力スルーレートの制御により、大容量バルク負荷の充電時の起動時突入電流を大幅に低減し、入力供給電圧の降下を最小にします。LS0504E は、過電流、過電圧、過熱に対する完全な保護機能を内蔵しています。また、正確なイネーブル閾値を提供し、外付けの抵抗分割器ネットワークにより入力低電圧誤動作防止機能(UVLO)の閾値を設定することが可能です。8Ω の抵抗を内蔵しており、無効時に素早い出力放電が可能です。

  • 1.8V ~ 5.5V の広範な入力範囲
  • 26mΩでの低RON
  • 最大 4A の連続電流
  • 過電圧、過電流、過熱保護回路内蔵
  • 5V出力用の250μs内部ソフトスタート
  • 正確な 1.2V イネーブル閾値
  • シャットダウン時の素早い出力ディスチャージ

LS0504EDD12部品

Filtersフィルター

LS0504EDD12 アプリケーション

ハイライトセクション

  • ソリッドステートドライブ
  • ウェアラブル IOT デバイス
  • ポータブル医療機器
  • 携帯メディアプレーヤー
  • スマートフォンおよびタブレット

シリーズ: LS0504EDD12 関連資料

リテルヒューズ eFuse 保護 IC の詳細

過電流、過電圧、過熱からの保護などをコンパクトなパッケージで提供する半導体ベースの集積回路の特長とアプリケーションをご覧ください。

リテルヒューズ eFuse 保護 IC CN の詳細

過電流、過電圧、過熱からの保護などをコンパクトなパッケージ(中国語字幕付き)で提供する半導体式集積回路の特長とアプリケーションをご覧ください。

リテルヒューズ eFuse 保護 IC JP の詳細

過電流・過電圧・過熱保護などをコンパクトなパッケージで実現する半導体集積回路の特長とアプリケーションをご覧ください(日本語字幕付き)。