メインコンテンツに移動
クロスリファレンス
販売代理店在庫の確認
販売店
サンプル請求
|
言語を選択
ログイン / 登録
製品
アプリケーション
設計センター
企業
サポート
一致するキーワードがありません
推奨製品
リンクがクリップボードにコピーされました
シリーズ: 100_PC
100 シリーズ - 5x20mm 径ヒューズ用プリント基板実装ヒューズクリップ
データシート
シェア
製品ステータス
|
アクティブ
私
概要
部品
関連資料
モデル&図面
関連製品
お問い合わせ
免責事項
直径6.3mmのヒューズに対応した回路基板実装用ヒューズクリップ
100_PC部品
リンクがクリップボードにコピーされました
フィルター
フィルターを隠す
すべてクリア
申込み
フィルター
シリーズ: 100_PC 関連資料
技術関連資料
モデル、図面、レポート
ヒューズクリップ 100、445、030、520 データシート
パートナー ECAD モデル
100_PC 関連製品
代替
233
UL 規格向け 5x20mm ミディアムアクティング ガラス管ヒューズ。
235
UL 規格向け 5x20mm ミディアムアクティング ガラス管ヒューズ。
225
2AG 速断型ヒューズは、カートリッジ式またはアキシャルリード式で入手可能です。2AG ヒューズは 3AG ヒューズと同じ性能特性を提供します
229
リテルヒューズ 229/230 シリーズ Slo-Blo® ヒューズは、2AG サイズのカートリッジまたはアキシャルリード型で提供され、トリップしたヒューズ表示オプションと
217
IEC 規格向け 5x20mm 速断型ガラス管カートリッジヒューズ。
218
IEC 規格向け 5x20mm タイムラグ型ガラス管カートリッジヒューズ。
215
IEC 標準規格準拠 5×20mm タイムラグ型耐サージセラミック管カートリッジヒューズ
216
IEC 標準規格準拠 5x20mm 速断型セラミック管カートリッジヒューズ
477
477 シリーズは、5x20mm ヒューズ製品群で初めての最小の 500VAC および 400VDC ヒューズです。以下の回路保護を目的として設計されています。
487
487 シリーズは、リテルヒューズ初の AC / DC 両用速断型 5X20mm ヒューズ製品群です。この速断型セラミック製本体のヒューズは、
285
電気製品または電気利用機器(特にオーディオや医療装置など)の補助的保護に最適です。
213
213シリーズは、IEC規格向け5x20mmタイムラグ型サージ耐ガラス管カートリッジヒューズです。
232
5X20mm Meti Bスタンダード適応ミディアムアクティング・ガラス筐体カートリッジヒューズ
208
リテルヒューズ 208 シリーズ 350V 速断型ヒューズには、カートリッジ形式とアキシャルリード形式があります。このシリーズは、同じ性能を提供します
977
定格 450Vdc/500Vac、サイズ 5×20mm、タイムラグ型、耐サージ、セラミック管タイプ、カートリッジ式のヒューズです。
220
220 シリーズは、さまざまな定格電圧の 2AG 特殊ヒューズです。必要に応じて特殊な電気性能を利用することができます。
224
2AG 速断型ヒューズは、カートリッジ式またはアキシャルリード式で入手可能です。2AG ヒューズは、
230
リテルヒューズ 229/230 シリーズ Slo-Blo® ヒューズは、2AG サイズのカートリッジまたはアキシャルリード型で提供され、トリップしたヒューズ表示オプションと
209
リテルヒューズ 209 シリーズ (2AG) 350V、Slo-Blo® ヒューズはカートリッジ式またはアキシャルリード式が選択可能です。このシリーズは、同じ性能を提供します
239
UL 規格向け 5×20mm Slo-Blo® ガラス管カートリッジヒューズ。
311
04-23-2009 以降製造中止
詳細を見る