background-waves

シリーズ: MS シリーズ高速ヒューズ マイクロスイッチ

高速ヒューズ マイクロスイッチ
製品ステータス| アクティブ
info
リテルヒューズの MS シリーズ外付けマイクロスイッチは、PSRとPSXシリーズ高速スクエアボディ半導体ヒューズの完全に溶断したヒューズを表示します。4 A, 250 V ac定格で常時開(N.O.)および常時閉(N.C.)の接点をそれぞれ一つずつ備えています。これらのマイクロスイッチにはヒューズが溶断されるとリリースされる目視用の赤いフラップ、またはアームインジケーターが備えられ、マイクロスイッチ接点をリセットする際にも活用することができます。
  • PSRおよびPSXシリーズヒューズに適合した3サイズ
  • UL認定内部マイクロスイッチ
  • 赤フラップの目視用インジケーターおよび接点リセット機構
  • PSRおよびPSXシリーズヒューズに適合した3サイズ
  • UL認定内部マイクロスイッチ
  • 赤フラップの目視用インジケーターおよび接点リセット機構

MS シリーズ高速ヒューズ マイクロスイッチ部品

Filtersフィルター

シリーズ: MS シリーズ高速ヒューズ マイクロスイッチ関連資料

MS シリーズ高速ヒューズ マイクロスイッチ 関連製品

代替