background-waves

L60030M-3PQ

製品ステータス| アクティブ

L60030M-3PQ

ACS 600V ミゼット ブロック 30a 3 極 | シリーズ: L600M
info
省スペース 600 V、30 A の絶縁用サイドバリア付き成形ケースヒューズブロック。

長い寿命:
  • 強度の高い材料 - ミゼットヒューズブロックは、高強度で高温の材料で成形されているため、熱によるダメージのほか、処理中およびインストール中のブロックの破損が最小限に抑えられます。
  • 抵抗の減少、低温 - 伝導性が高い一体型の銅合金ヒューズチップは、従来の 2 つに分かれた真鍮または燐青銅ヒューズチップよりも抵抗が低くなります。ヒューズブロック内の温度上昇とワットロスは最小限に抑えられます。
在庫削減:
  • 組み合わせ可能 - ヒューズブロックを組み合わせ、あらゆる数のポールを備える 1 個のヒューズブロックを作成することができます。
  • 柔軟な端子配列 - ミゼットヒューズブロックは、タイプ C ボックスラグ、タイプ SQ スクリュー、またはタイプ PQ プレッシャープレート端子で使用可能です。タイプ SQ 端子にはバインドスクリューが付き、タイプ PQ 端子には、拘束プレッシャープレートが付いています。どちらの端子タイプも、サイドマウント、またはトップマウントのクイックコネクト端子を収容できます。このような柔軟性によりほとんどのニーズに対応でき、部品在庫の削減が可能になります。
その他の特徴:
  • DIN レール実装可能 - FBDIN1 アダプタを使用して、リテルヒューズのミゼットヒューズブロックを標準またはロープロファイルの 35mm 対称「ハット」、および 32mm 非対称 DIN レールに直接はめ込むことができます。特許取得済の DIN レールアダプタは、工具を使用せずにリテルヒューズのヒューズブロックと DIN レールをはめ込むことが可能です。切断タブを持ちあげると、レールから容易に外すことができます。
特性価格
ヒューズタイプ
ミゼット
表示
なし
ヒューズカテゴリー
汎用
最大定格電流 (A)
30
取付け方式
ボルトイン
UL クラス
CC

L60030M-3PQ 関連資料

1 件中 1 から 1 件目を表示
Download
|
Share
品番部品名RoHS鉛フリーRoHS (2015/863/EU) 認証REACH(SVHC)適合証明書REACH(SVHC)ハロゲンフリーIPC 材料宣誓書
L60030M3PQACS 600V ミゼット ブロック 30a 3 極RoHS4/1/2005Pb-Free4/1/2005Pdf IconCoC_RoHS10_L60030M3PQPdf IconREACH_SVHC Declaration_L60030M3PQ不使用なしPdf IconIPC_L60030M3PQ

お探しの製品環境情報がこのタブに表示されない場合は、 製品環境情報リクエストフォームに必要事項をご記入ください。