リンクがクリップボードにコピーされました
生産中止、LFJ シリーズに代替されています
- フェノール樹脂ブロックには絶縁用サイドバリア付き。
- 100A 以上のブロックにスプリングで補強されたヒューズクリップを標準装備。補強用スプリングは 30 および 60 アンペアのブロックではオプションとなります。
- 一体型レールマウント付き 30 A インターロックアダーブロックで、任意の数のポールを作成可能(在庫については工場にお問い合わせください)
- 工具を使わずに 35 mm ハット型 DIN レールに確実に固定
LJパーツ

リンクがクリップボードにコピーされました