background-waves

シリーズ: MEGA-Flex (メガフレックス)

MEGA® Flex
製品ステータス| アクティブ
info

MEGA® Flex シリーズ 70 V ボルトダウンヒューズホルダーは、高い柔軟性を持つカバーにより、高電圧ヒューズの取り付けを容易にします。UL 94 V-0規格に準拠したカバーは、6種類の異なるケーブル挿入口を持ち、大きなワイヤサイズとリング端子の積み重ねにも対応できる柔軟性を備えています。

最大 500 アンペアの MEGA® ヒューズ用に設計されたこのボルトダウンヒューズホルダーは、側面にアリ溝があり、複数の MEGA® Flex シリーズヒューズホルダーを接続してヒューズ付き高電力配電ブロックを構築することが可能です(別売りマルチヒューズアプリケーション用のバスバーが使用可能)。MEGA®Flexシリーズヒューズホルダーは、MIDI®Flexシリーズヒューズホルダー(別売り)と組み合わせて、ハイ&ローアンペアのソリューションを実現することもできます。

MEGA®Flexシリーズヒューズホルダーは、黒または赤のカバー、ステンレス鋼製または亜鉛メッキ製M 8スタッドおよびハードウェアを備えた構成で利用できます。

  • MEGA®高電流ボルトダウンヒューズ(最大500アンペア)と互換性がある(指定のない場合は別売り)
  • 黒または赤のカバーにより、6 か所からケーブルを挿入でき、設置が容易で、太いワイヤとリング端子のスタックに対応できます
  • ダブテール機能により、複数の MEGA Flex シリーズヒューズホルダーを接続して、ヒューズ付き高電力配電ブロックを構築可能
  • ベースに成形されたスロットにより、安全なタイラップ取り付けが可能になる
  • ボルトダウンヒューズホルダーベースには、M 6取り付け穴と長さ6 mmのM 6スロットが設けられている
  • ステンレス鋼製または亜鉛メッキ鋼製のオプションM 8スタッドとハードウェアが長期的な耐食性を確保するのに役立つ
  • フレキシブルカバーがUL 94 V-0可燃性定格を備えている

MEGA-Flex 部品

Filtersフィルター

MEGA-Flex (メガフレックス) アプリケーション

A yellow city bus drives along a street
公営バス

市営バスは依然として公共交通機関の主力車です。リテルヒューズ製の電子機器関連機器で、通勤バス、シャトルバス、交通バスのご利用に

Mining_Trucks_Featured_Content_Product_4
鉱業用トラック

露天および地下鉱山は、掘削機、ブルドーザー、トラクタースクレーパー、ダンプトラックが一貫して効率的に稼働しない限り、生産できません。

A semi-truck with a black tractor and white trailer
トラクタートレーラー

トラクタートレーラーやタンクローリーが機能すれば、経済も機能します。リテルヒューズは過電流を発生させることで、文字通りの商取引の歯車を回し続けています

Three yellow school buses in a row
スクールバス

リテルヒューズは、電気スクールバスや内燃機関搭載バスの効率的な運行を支援する電子コンポーネントを製造しています。

ハイライトセクション

  • バッテリーとオルタネーターの接続
  • 高電流回路保護
  • 電気建設機器

シリーズ: MEGA-Flex 関連資料