background-waves

シリーズ: LFPXV

リテルヒューズ LFPXV デッドフロント ヒューズホルダー、最大限の安全保護を提供
製品ステータス| アクティブ
info

LFPXV シリーズ タッチセーフ デッドフロント ヒューズホルダーは、1500 V 10x85mm ヒューズ収納用として設計されています。これらのヒューズホルダーは、DIN レールに取り付け可能で、ヒューズプラーや工具を使用することなく容易に取り外すことができます。

  • フィンガーセーフ設計
  • 35 mm DIN レール取付け可能
  • コンパクト設計
  • 銅合金バスバーでの使用を想定
  • 人員に対する最大限の安全性
  • さまざまな設定で設置が簡単
  • 究極の柔軟性、省スペース
  • 信頼性の向上
  • コンパクト設計

LFPXV 部品

Filtersフィルター

LFPXV アプリケーション

ハイライトセクション

  • 1500 V 10x85 mm ヒューズで使用

シリーズ: LFPXV 関連資料

LFPXV 関連製品

代替