background-waves

LPSC001

製品ステータス| アクティブ

LPSC001

ACS 600V CC POWR-SAFE 30A 1 極 | シリーズ: LPSC
info

LPSC001は30の最大アンペア定格を持つ非表示クラス CC デッド フロント ヒューズホルダーです。

特性価格
ヒューズタイプ
クラス CC
表示
なし
ヒューズカテゴリー
汎用
最大定格電流 (A)
30
取付け方式
デッドフロント DIN レール
UL クラス
CC

LPSC001 関連資料

1 件中 1 から 1 件目を表示
Download
|
Share
品番部品名RoHS鉛フリーRoHS (2015/863/EU) 認証REACH(SVHC)適合証明書REACH(SVHC)ハロゲンフリーIPC 材料宣誓書
LPSC0001ZACS 600V CC POWR-SAFE 30A 1 極RoHS5/1/2006Pb-FreePdf IconCoC_RoHS10_LPSC0001ZPdf IconREACH_SVHC Declaration_LPSC0001Z不使用なし

お探しの製品環境情報がこのタブに表示されない場合は、 製品環境情報リクエストフォームに必要事項をご記入ください。