background-waves

LECAC

製品ステータス| アクティブ

LECAC

ACS CLASSCC インラインホルダー 30A 1 極 | シリーズ: LEC
info
リテルヒューズの 600 V インライン型耐水性ヒューズホルダーは、ヒューズが必要とされる高湿度および腐食環境に最適です。分離式または非分離式、シングルまたはダブルポールの各タイプがあり、どんなアプリケーションに対しても最大限の柔軟性を発揮します。
特性価格
ヒューズタイプ
クラス CC
表示
なし
ヒューズカテゴリー
特殊用途
最大定格電流 (A)
30
取付け方式
インライン
UL クラス
CC
  • 防水設計 - 内部の O リングが防水の役割を果たします
  • 優れた端子 - 超音波式溶接端子が最大強度を可能にし、端子側の漏洩を排除します。
  • 耐衝撃性 - 落下や衝撃による損傷に対する耐性の面で、類似のフェノール樹脂製品よりはるかに優れたガラス繊維強化ポリマー管。
  • フレキシブルな端子部 - クリンプ端子またはスクリュー端子のあるさまざまなストランド銅 / 固体銅の導体に対応します。
  • 最大 600 V のシステム電圧に対応するため、単極および二極のモデルがあります。
  • 安全性 - 個々の取付け治具またはデバイスをサービス回路から切断できます。ショックの可能性が低減します。
  • 個々の取付け治具の溶解 - 回路全体での事故、破損、寿命による単体の取付け治具の損失を防ぎます。
  • メンテナンスの簡素化 - 回路の残りの部分が機能している間に、故障した治具をすぐに特定して修理できます。
  • 障害による損傷を軽減 - 治具の修理や交換の必要性を制限

LECAC アプリケーション

ハイライトセクション

  • 道路、路地、駐車場の照明
  • 保安灯および外周照明
  • 信号
  • 屋外照明看板
  • スポーツ照明
  • ボートの電気回路
  • トラクターおよび庭用機器
  • 一般屋外回路保護

LECAC 関連資料

1 件中 1 から 1 件目を表示
Share
品番部品名RoHS鉛フリーRoHS (2015/863/EU) 認証REACH(SVHC)適合証明書REACH(SVHC)ハロゲンフリーIPC 材料宣誓書
0LEC00ACXACS CLASSCC インラインホルダー 30A 1 極

お探しの製品環境情報がこのタブに表示されない場合は、 製品環境情報リクエストフォームに必要事項をご記入ください。