一致するキーワードがありません
推奨製品
277 インラインシリーズ 32V 20A ブレードヒューズホルダーは、ATO® ブレードヒューズやFKS ヒューズにご使用になれます。また、最大 20A 定格のヒューズ(ヒューズは別売り)に対応しています。取り付けが簡単なインラインヒューズホルダーは、最大 15A の直流電流を処理します。赤のリード線付き防水 277 インラインシリーズ ヒューズホルダーモデルもご使用になれます。
乗用車および商用車の過電流保護に使用されるヒューズの固定、保護、接続のためのソリューションをご覧ください。