background-waves

178.6115.0002

製品ステータス| アクティブ

178.6115.0002

ブロックホルダーハウジング - FH2 (ATO) 1K PC | シリーズ: ATO - FH2
info

ATO® FH2 シリーズ 熱可塑性ヒューズホルダーハウジング (178.6115.0002) は、ATO® FH2 シリーズ 30 A Max スタッカブルブロック インラインヒューズホルダーのコンポーネント部品です。

UL 94 V-0 難燃性定格を特徴とするこのヒューズホルダーハウジングは、幅広い車載用回路保護アプリケーションに最適です。

このモデルには 1,000 個が付属しています。

特性価格
鉛フリー
Y
最大定格電流 (A)
30
可燃性定格
UL 94 V-0準拠
入力端子
針金
取付け方式
インラインヒューズホルダー
出力端子
針金
  • UL 94 V-0 難燃性定格に適合した熱可塑性のハウジング
  • ATO® FH2 ヒューズホルダーのコンポーネント部品
  • 1000 個付き

178.6115.0002 関連資料

1 件中 1 から 1 件目を表示
Download
|
Share
品番部品名RoHS鉛フリーRoHS (2015/863/EU) 認証REACH(SVHC)適合証明書REACH(SVHC)ハロゲンフリーIPC 材料宣誓書
178.6115.0002ブロックホルダーハウジング - FH2 (ATO) 1K PCRoHS8/3/2012Pb-Free8/3/2012Pdf IconCoC_RoHS10_178.6115.0002Pdf IconREACH_SVHC Declaration_178.6115.0002不使用なし

お探しの製品環境情報がこのタブに表示されない場合は、 製品環境情報リクエストフォームに必要事項をご記入ください。