ATO® FLR シリーズ 32 V プリント回路基板(PCB)ヒューズホルダーは、ATO® ブレードスタイルヒューズに対応し、リーフスプリングコネクターを備えた設計となっています。ヒューズホルダーのハウジングは黒の熱可塑性プラスチック製で、耐熱および耐火性に関して UL 94 V-0 難燃性規格に適合しています。ヒューズホルダーの底部中央にはロック機能があり、はんだ付けの前にハウジングを PCB に固定する際に有用です。
ATO® FLR シリーズ PCB ヒューズホルダーは、1-ピン錫メッキ銅合金製はんだ付け用端子、または 4-ピン銀メッキ銅合金製はんだ付け用端子のいずれかをお選びいただけます。