background-waves

0FNY0001ZXJ

製品ステータス| アクティブ

0FNY0001ZXJ

ホルダー - ガラス インライン ブラック 14AWG 20A | シリーズ: ガラス - FNY
info

ガラスFNYシリーズ32Vスタンダードインラインガラス管ヒューズホルダーは、SFE、AGA、AGW、およびAGXガラス管ヒューズに対応しています。バネ付き、ツイストロック、耐候性のナイロン製筐体の採用により、ヒューズの容易な取り付けや交換を実現しました。

このスタンダードインラインガラス管ヒューズホルダー(0FNY0001ZXJ)は、 8インチのループ状14AWG UL1015黒色ワイヤーを装備しています。最大20アンペアまでのガラス管ヒューズに対応しており、アクセサリ照明やディスプレイ、通信機器に最適です。

特性価格
取付け方式
インラインヒューズホルダー
ヒューズタイプ
ガラス
最大定格電流 (A)
20
アンペアでの定格電流(直流)
15
最大 DC 電圧(V)
32
ワイヤーサイズ
14
最高温度 (°F)
176
最高温度(°C)
80
回路あたりの最大定格電流(アンペア単位)
20
電流定格最大端子(アンペア単位)
20
ワイヤーの説明
GXLワイヤー - オレンジ;UL 1015 ワイヤー - 黒
  • 最大20アンペアまでのSFE、AGA、AGWおよびAGXガラス管ヒューズに対応
  • 黒色絶縁体を採用した8インチ、ループ状14AWG UL 1015ワイヤー
  • ヒューズを含む

0FNY0001ZXJ アプリケーション

ハイライトセクション

  • アクセサリ照明、ディスプレイ、通信機器

0FNY0001ZXJ 関連資料

1 件中 1 から 1 件目を表示
Share
品番部品名RoHS鉛フリーRoHS (2015/863/EU) 認証REACH(SVHC)適合証明書REACH(SVHC)ハロゲンフリーIPC 材料宣誓書
0FNY0001ZXJホルダー - ガラス インライン ブラック 14AWG 20ARoHS7/30/2012Pb-Free7/30/2012なし

お探しの製品環境情報がこのタブに表示されない場合は、 製品環境情報リクエストフォームに必要事項をご記入ください。