background-waves

MAHC0001TXJ

製品ステータス| アクティブ

MAHC0001TXJ

ホルダー、カバー付きマキシ、ポリ袋あたり1個 | シリーズ: MAXI - MAH
info

MAXI® MAH シリーズ 6 ゲージリード付き 32V インラインブレードヒューズホルダーは、取り付けが簡単なバルクヘッドヒューズホルダーで、エアコン、高アンペアのオーディオ、ヒーターブロアモーター、空気圧縮機の回路に最適です。

テザーヒューズホルダーカバーにより、取り付けた最大 60 アンペアの MAXI® ブレードスタイルヒューズ(別売り)を過酷な使用環境で保護し、ハウジング中央部の開口部によってヒューズホルダーをバルクヘッドに取り付けるのが簡単になります。

この MAXI® MAH シリーズインラインヒューズホルダー(MAHC0001TXJ)には、5" (127mm) 6 AWG の黒の UL-3288 リードが含まれています。

特性価格
取付け方式
インラインヒューズホルダー
ヒューズタイプ
MAXI
最大定格電流 (A)
60
定格電圧 (V)
32
可燃性定格
UL94
点火保護
V型2気筒
入力端子
MAXI ヒューズブレード
ワイヤーの説明
150°C定格、UL-3288黒色ワイヤー
ワイヤーサイズ
6 AWG
  • 5"(127mm)6 AWG の黒の UL-3288 リード
  • ポリ袋に個包装された 10 個の MAXI® MAH シリーズインラインヒューズホルダーが付属

MAHC0001TXJ 関連資料

1 件中 1 から 1 件目を表示
Share
品番部品名RoHS鉛フリーRoHS (2015/863/EU) 認証REACH(SVHC)適合証明書REACH(SVHC)ハロゲンフリーIPC 材料宣誓書
MAHC0001TXJホルダー、カバー付きマキシ、ポリ袋あたり1個

お探しの製品環境情報がこのタブに表示されない場合は、 製品環境情報リクエストフォームに必要事項をご記入ください。