background-waves

0FHM0002ZXJM

製品ステータス| アクティブ

0FHM0002ZXJM

ホルダー - ミニインライン オレンジ 12AWG | シリーズ: MINI - FHM
info

MINI® FHM シリーズ 58V 高耐久性インライン防水ブレードヒューズホルダーは、自動車用および船舶用アプリケーションにアクセサリや遠隔回路の保護を追加するのに最適です。ヒューズホルダー本体と接続して密閉型エンクロージャを形成する内蔵カバーを特徴としています。保護エンクロージャは IP67 防塵・防水標準規格に適合しています。

MINI® FHM シリーズヒューズホルダー(0FHM0002ZXJM)のこのモデルは、黒のTPV本体およびカバーと、高耐久性アプリケーション用の12 AWG GXL ワイヤーリードを特徴としています。オレンジ色の絶縁体を使用したリード線は、長さが3.7インチ(94mm)で、長さが0.394インチ(10mm)の先端ストリップ1個と0.236インチ(6mm)の先端ストリップ1個を備えています。UL 94 V-0 定格ヒューズホルダーは、最大 30 アンペアの MINI® ブレードヒューズ(別売り)に対応しています。

特性価格
取付け方式
インライン ヒューズホルダー
ヒューズタイプ
MINI
最大定格電流 (A)
30
最大 DC 電圧(V)
58
アンペアでの定格電流(直流)
22
電流定格最大端子(アンペア単位)
30
可燃性定格
UL 94
点火保護
V型0気筒
保護等級
IP67
入力端子
MINI ヒューズブレード
最高温度(°C)
125
最高温度 (°F)
257
最低温度(°C)
-40
最低温度(°F)
-40
ワイヤーの説明
定格 125°C、GXL オレンジ色ワイヤー、撚り銅
ワイヤーサイズ
12 AWG
  • 最大00Aまでの32Vおよび58V MINI®ブレードヒューズ(別売)に対応
  • IP67 定格防塵・防水エンクロージャを形成する黒の UL 94 V-0 TPV 本体およびカバー
  • オレンジ色の絶縁体を使用した耐熱 12 AWG GXL クロスリンクワイヤーリード
  • 1個の0.394" (10mm)エンドストリップと1個の0.394" (10mm)エンドストリップを備えた3.7" (94mm)リードワイヤー
  • 錫メッキ銅合金製の接触部

0FHM0002ZXJM 関連資料

1 件中 1 から 1 件目を表示
Share
品番部品名RoHS鉛フリーRoHS (2015/863/EU) 認証REACH(SVHC)適合証明書REACH(SVHC)ハロゲンフリーIPC 材料宣誓書
0FHM0002ZXJMホルダー - ミニインライン オレンジ 12AWG

お探しの製品環境情報がこのタブに表示されない場合は、 製品環境情報リクエストフォームに必要事項をご記入ください。