background-waves

882-954-4

製品ステータス| アクティブ

882-954-4

M6 / M8 - 4 HOLES | Series: MXM Accessories
info
The MXM Series 4-Way Busbar (882-954-4) is for combining four MXM Series MIDI-MEGA fuse holders to create a fuse block. The tin-plated copper alloy busbar can be used with both the M6 and M8 versions of the modular fuse holder (sold separately).
特性価格
ハードウェア
母線
  • Compatible with MXM Series MIDI-MEGA M6 and M8 fuse holders (sold separately)
  • Tin-plated copper alloy material

882-954-4 関連資料

1 件中 1 から 1 件目を表示
Share
品番部品名RoHS鉛フリーRoHS (2015/863/EU) 認証REACH(SVHC)適合証明書REACH(SVHC)ハロゲンフリーIPC 材料宣誓書
882-954-4M6 / M8 - 4 HOLES

お探しの製品環境情報がこのタブに表示されない場合は、 製品環境情報リクエストフォームに必要事項をご記入ください。

882-954-4 関連製品

代替