background-waves

シリーズ: ATO

アフターマーケット - 287 シリーズ - 32V 速断型自動車用ブレードヒューズ
製品ステータス| アクティブ
info

ATO®287シリーズ車載用ブレードは、廃止されたATOシリーズ 257ヒューズに取って代わりました。世界の自動車メーカーは、低電圧回路を保護するための32VATO ヒューズのスタンダード装備を検討しています。

  • 速断型
  • 1A~40A定格のアンペアに対応
  • 最大 125 ○C で動作
  • 32 V dc で 1 kA の遮断定格
  • V-2 の UL 難燃性規格を有する PA66 ハウジング
  • 錫メッキ処理亜鉛合金製端子
  • 正味重量1.4 g 5 %(ヒューズ 1個あたり)
  • SAE J1284、ISO8820-3に準拠、およびCSA認定(ファイル番号29862)
  • UL 規格認定取得済み(ファイル AU1410)
  • 鉛不使用基準認定およびRoHS適合
  • カラーコードで定格電流を表示
  • シースルー構造のハウジングによりヒューズ溶断時の確認が容易
  • 高コントラストの定格電流スタンプにより識別が容易
  • 用途に応じ、ATO ヒューズはATOF®シリーズ、およびATO Silverシリーズの同じ定格のヒューズと交換が可能です。

ATO 部品

Filtersフィルター

ATO アプリケーション

A red tractor tows a red tiller through a field
トラクター

電気、ディーゼル、ガソリン、または代替燃料で、各トラクターには高度な電子コンポーネントが必要です。リテルヒューズはそれらの要求に応えます。対して

A firetruck drives out on a call
消防車

消防車に必要な電子機器関連機器には、ポンプやはしごの DC モーター制御、非常灯のソレノイド、ESD 保護などがあります。

A white camper van charges its battery
キャンピングトレーラー

ピックアップトラックに搭載されたトレーラーハウスと同様に、クラスCのRV車は住宅に電子コンポーネントを設置する必要があり、

black and white emergency van out on a call
小規模緊急対応

移動式指令センター、移動式犯罪研究所、SWATには、それぞれ独自の電子機器ソリューションが必要です。リテルヒューズは、あらゆるタイプの小型

A yellow city bus drives along a street
公営バス

市営バスは依然として公共交通機関の主力車です。リテルヒューズ製の電子機器関連機器で、通勤バス、シャトルバス、交通バスのご利用に

A giant orange dump truck and an orange excavator sit parked in the pit of surface mine
鉱業用トラック

露天および地下鉱山は、掘削機、ブルドーザー、トラクタースクレーパー、ダンプトラックが一貫して効率的に稼働しない限り、生産できません。

ハイライトセクション

  • 自動車および SUV
  • トラック
  • バス
  • オフロード車
  • リテルヒューズが認証した船舶

ATO 関連製品

代替