background-waves

ATO20BP

製品ステータス| アクティブ

ATO20BP

ヒューズ - ATO ブレード 32V 20A 5 pc カード | シリーズ: ATO
info

この20ATO®287 シリーズ車載用ブレードヒューズは、世界中で販売されているほとんどの自動車の低電圧回路を保護します。規格32Vの速断型ヒューズは、ATOF®、ATO Smart GlowおよびATO Silverヒューズと同様の性能を発揮します。

特性価格
ヒューズスタイル / シリーズ
ATO
アフターマーケットでのパッケージングタイプ​​​​​​​
カード型製品
最大定格電流 (A)
2
パッケージ数量
5
  • 20 A 定格を表示する黄色のハウジング
  • 正味重量 1.4g
  • SAE J1284 および ISO 8820-3 に適合
  • UL 規格認定取得済み(ファイル AU1410)
  • CSA認定(ファイル番号29862 )
  • シースルー構造ハウジングの採用でヒューズの溶断確認が容易に
  • 識別をサポートする高コントラストの「20」をハウジングに配置
  • 用途に応じ、ATO ヒューズはATOFシリーズ、ATO Smart Glow、ATO Silverシリーズと同じ規格のヒューズと交換できます。

ATO20BP 関連資料

1 件中 1 から 1 件目を表示
Download
|
Share
品番部品名RoHS鉛フリーRoHS (2015/863/EU) 認証REACH(SVHC)適合証明書REACH(SVHC)ハロゲンフリーIPC 材料宣誓書
0ATO020.VPヒューズ - ATO ブレード 32V 20A 5 pc カードRoHS6/7/2002Pb-Free6/7/2002Pdf IconCoC_RoHS10_0ATO020.VPなし

お探しの製品環境情報がこのタブに表示されない場合は、 製品環境情報リクエストフォームに必要事項をご記入ください。