background-waves

MIN15PRO

製品ステータス| アクティブ

MIN15PRO

ヒューズ ミニ ブレード 32V クラムシェル型 25 個 15A | シリーズ: MINI
info

この15A MINI® 32V車載用ブレードヒューズを使用して、同じ定格の切れたMINI ヒューズを交換してください。

特性価格
ヒューズスタイル / シリーズ
MINI
アフターマーケットでのパッケージングタイプ​​​​​​​
プロパック
パッケージ数量
5
  • 15 A 定格を表示する青色のハウジング
  • 錫メッキ処理亜鉛合金製端子
  • 正味重量 0.57 g ±5 %
  • UL 規格認定取得済み
  • SAE J2077 および ISO 8820-3 に適合
  • シースルー構造ハウジングの採用でヒューズの溶断確認が容易に
  • 識別をサポートする高コントラストの「15」をハウジングに配置

MIN15PRO 関連資料

1 件中 1 から 1 件目を表示
Download
|
Share
品番部品名RoHS鉛フリーRoHS (2015/863/EU) 認証REACH(SVHC)適合証明書REACH(SVHC)ハロゲンフリーIPC 材料宣誓書
0MIN015.ZXPROヒューズ ミニ ブレード 32V クラムシェル型 25 個 15ARoHS1/1/1989Pb-Free1/1/1989なしPdf IconIPC_2971 pdf

お探しの製品環境情報がこのタブに表示されない場合は、 製品環境情報リクエストフォームに必要事項をご記入ください。