background-waves

AGW15BP

製品ステータス| アクティブ

AGW15BP

ヒューズ - AGW 7AG 32V 5-pc カード 15A | シリーズ: AGW
info
「AG」は本来は「All Glass」、すなわち「全ガラス」という意味でした。自動車業界では、AGC や AGW など、ほとんどのガラスヒューズに「AG」の文字を使用しています。長さ、直径、電流定格には様々な種類があります。
特性価格
ヒューズスタイル / シリーズ
7AG
アフターマーケットでのパッケージングタイプ​​​​​​​
カード型製品
最大定格電流 (A)
15
パッケージ数量
5

AGW15BP 関連資料

1 件中 1 から 1 件目を表示
Share
品番部品名RoHS鉛フリーRoHS (2015/863/EU) 認証REACH(SVHC)適合証明書REACH(SVHC)ハロゲンフリーIPC 材料宣誓書
0AGW015.VPヒューズ - AGW 7AG 32V 5-pc カード 15Aなしなしなし

お探しの製品環境情報がこのタブに表示されない場合は、 製品環境情報リクエストフォームに必要事項をご記入ください。