background-waves

シリーズ: 895

ロープロファイル JCASE™ 58V 自動車用カートリッジヒューズ
製品ステータス| アクティブ
info

ロープロファイル JCASE ヒューズは、標準の JCASE ヒューズと同様の性能特性を備えています。全体的に高さが低いため、省スペースと軽量化が実現しています。また、短いオスブレード端子を使用できるため、ヒューズボックスの図表に重量と材料を追加する必要がありません。

  • 定格電圧:58 VDC
  • 電流定格:20A~60A
  • 遮断定格:58VDC で 1000A
  • 端子メッキ:メッキなし
  • 最大推奨環境温度:+125 °C

895 部品

Filtersフィルター

895 アプリケーション

Closeup view of a car engine Closeup view of a car engine
12V/48V車両

48 V 電気乗用車が自動車を 12 V 電気システムおよび内燃機関に置き換える中、リテルヒューズはソリューションで革新を起こします

ハイライトセクション

  • すべての乗用車用アプリケーション

シリーズ: ロープロファイル JCASE 関連資料