background-waves

ATOF

ATOF 車載用ブレードヒューズは、ATO®シリーズ257ヒューズの後継品として開発されました。ATOF ヒューズは、低電圧回路保護を目的としたスタンダード装備として自動車メーカーに取り入れられています。
  • 速断型
  • 1 A ~ 40 A の定格を提供
  • 32 V dc で 1 kA の定格遮断電流
  • 銀メッキ製および錫メッキ製端子
  • 最大 125 で動作 ℃
  • 銀メッキ製端子は150℃の接点温度に対応
  • 正味重量 1.4 g ±5 %(ヒューズ 1個あたり)
  • UL94難燃性規格V-2準拠
  • RoHS 適合および鉛フリー認定
  • カラーコードで定格電流を表示
  • シースルー構造ハウジングの採用でヒューズの溶断確認が容易に
  • 上部のチェックポイントにより、ヒューズを取り外すことなく抵抗値を測定可能
  • 識別しやすい高コントラストのアンペアスタンプ

ATOF パーツ

Filtersフィルター

ATOF アプリケーション

ハイライトセクション

  • 自動車および SUV
  • トラック
  • オフロード車
  • リテルヒューズが認証した船舶