background-waves

シリーズ: 287

ATOF
製品ステータス| アクティブ
info

ATOF 車載用ブレードヒューズは、ATO ®シリーズ257ヒューズの後継品として開発されました。ATOF ヒューズは、低電圧回路保護を目的としたスタンダード装備として自動車メーカーに取り入れられています。

  • 速断型
  • 1 A ~ 40 A の定格を提供
  • 32 V dc で 1 kA の定格遮断電流
  • 銀メッキ製および錫メッキ製端子
  • 最大 125 で動作 ℃
  • 銀メッキ製端子は150℃の接点温度に対応
  • 標準重量(ヒューズあたり): 1.4 g
  • UL94難燃性規格V-2準拠
  • RoHS 適合および鉛フリー認定
  • カラーコードで定格電流を表示
  • シースルー構造ハウジングの採用でヒューズの溶断確認が容易に
  • 上部のチェックポイントにより、ヒューズを取り外すことなく抵抗値を測定可能
  • 識別しやすい高コントラストのアンペアスタンプ

287 部品

Filtersフィルター

287 アプリケーション

hand turning knob on water heater
給湯器

高効率で長寿命の給湯器には、高性能電子コンポーネントが使用されています。リテルヒューズは、接触器、コンデンサ、

ハイライトセクション

  • 自動車
  • トラック
  • オフロード車
  • リテルヒューズが認証した船舶

シリーズ: ATOF 32V 関連資料