MAXI

MAXI® 車載用ブレードヒューズは、乗用車および商用車に遅延型の過電流保護を提供します。このヒューズは、リテルヒューズの特許取得済み SLO-BLO® 技術を採用し、信頼性と一貫性のある性能を実現します。
- 定格:32 V dc および 58 V dc
- 20Aから80Aまでのアンペア定格で利用可能
- 最大 125 °C で動作、銀メッキ端子の接点は最大 150 °C まで対応 ℃
- 錫メッキおよび銀メッキの亜鉛合金製端子
- 鉛不使用基準認定およびRoHS適合
- カラーコードで定格電流を表示
- シースルー構造のハウジングによりヒューズ溶断時の確認が容易
- 高コントラストの定格電流スタンプにより識別が容易