background-waves

マイクロ

MICRO2 TM および MICRO3 TM 車載用ブレードヒューズおよびシャントは、超小型設計と高性能を誇ります。ユニットあたり 1 グラム未満の重量であるこれらの過電流保護デバイスおよびシャントは、過酷な環境に耐え、自動車メーカーが回路保護を犠牲にすることなく軽量化と材料の削減を実現できるよう支援します。
  • 定格電圧 32 V dc
  • ヒューズは3Aから30Aまでのアンペア定格で入手可能
  • シャントの最大連続負荷定格は 15 A または 20 A です
  • 最大 125 °C で動作、銀メッキ端子の接点は最大 150 °C まで対応 ℃
  • ヒューズには錫メッキまたは銀メッキの亜鉛合金製端子を使用
  • シャントには銀メッキされた亜鉛合金製端子が付いています
  • RoHS 適合
  • カラーコードで定格電流を表示
  • シースルー構造のハウジングによりヒューズ溶断時の確認が容易
  • 高コントラストの定格電流スタンプにより識別が容易
  • 上部のチェックポイントにより、ヒューズを取り外すことなく抵抗値を測定可能

マイクロパーツ

Filtersフィルター

MICRO 関連資料