background-waves

MINI®

MINI 車載用 ブレードヒューズおよびシャントの重量は、1 ユニットあたり 0.6 g 未満です。その小型設計により、乗用車および商用車メーカーは重量と材料を大幅に節約できると同時に、過酷な環境下でも信頼性の高い速断型過電流保護を提供します。また、リテルヒューズでは、ブレード回路保護デバイスを設置するスペースがほとんどない場所向けに、ロープロファイル MINI ヒューズのシリーズも製造しています。
  • 定格:32 V dc および 58 V dc
  • ヒューズは2Aから30Aまでのアンペア定格で入手可能
  • シャントの最大連続負荷定格は 20 A です
  • 最大 125 °C で動作、端子の接点は最大 150 °C まで対応 ℃
  • ヒューズには錫メッキまたは銀メッキの亜鉛合金製端子を使用
  • シャントには銀メッキされた亜鉛合金製端子が付いています
  • ヒューズは UL 規格および認定を取得しています
  • カラーコードで定格電流を表示
  • シースルー構造のハウジングによりヒューズ溶断時の確認が容易
  • 高コントラストの定格電流スタンプにより識別が容易
  • 上部のチェックポイントにより、ヒューズを取り外すことなく抵抗値を測定可能
  • ロープロファイル MINI ヒューズ用ブレードは、大型の MINI ヒューズと同じレセプタクルに適合

MINI®パーツ

Filtersフィルター

MINI 関連資料