background-waves

シリーズ: LP MINI 10.9mm

LP MINI 10.9mm® 58V ブレードヒューズ
製品ステータス| アクティブ
info

ロープロファイル MINI® 10.9mm ヒューズは、回路保護機能を損なわずに、スペースと重量の削減を可能にします。これらのロープロファイル車載用ヒューズは、その小さなサイズにもかかわらず、他の MINI 58V ブレードヒューズと同様の性能を発揮します。

  • 速断型
  • 5 A ~ 30 A の定格を提供
  • 58 V dc で 1 kA の定格遮断電流
  • 銀メッキ処理亜鉛製端子
  • 最大 125 で動作 ℃
  • UL難燃性規格HBに準拠したPA66ハウジング
  • 正味重量 0.4 g ±15 %(ヒューズ 1個あたり)
  • ISO 8820-9に準拠
  • UL248特殊用途ヒューズ基準認定取得済み
  • RoHS 適合および鉛フリー認定
  • カラーコードで定格電流を表示
  • シースルー構造のハウジングによりヒューズ溶断時の確認が容易
  • 高コントラストの定格電流スタンプにより識別が容易
  • より少ない点数のソケットで機能するため、素材の削減に寄与

LP MINI 10.9mmパーツ

Filtersフィルター

LP MINI 10.9mm アプリケーション

ハイライトセクション

  • 自動車および SUV
  • トラック
  • バス
  • オフロード車
  • リテルヒューズが認証した船舶

シリーズ: LP MINI 10.9mm 関連資料