メインコンテンツに移動
クロスリファレンス
販売代理店在庫の確認
販売店
サンプル請求
|
言語を選択
ログイン / 登録
製品
アプリケーション
設計センター
企業
サポート
一致するキーワードがありません
推奨製品
リンクがクリップボードにコピーされました
CF8
概要
部品
関連資料
お問い合わせ
速断型CF 58V車載用ヒューズは、バッテリー端子用ヒューズです。それぞれボルトダウンヒューズホルダーと配電ブロックの極に取り付けることができます。
CF8799シリーズヒューズホルダー
は別途お買い求めください。
特長
50A~300A定格のアンペアに対応
58 V dc で 2 kA の遮断定格
50 A ~ 100 A ヒューズは最大 105 °C で動作、125 A ~ 300 A ヒューズは最大 125 °C で動作
錫メッキ処理亜鉛合金製端子
透明 PES カバー
ISO 8820-6 および DIN 72581-5 に適合
カナダおよび米国で UL 248 特殊用途ヒューズとして UL 認定済み(ファイル e211637)
鉛不使用基準認定およびRoHS適合
利点
透明なカバーによりヒューズ溶断時の確認が容易
ヒューズは絶縁ナットのように取り付け可能
CF8パーツ
リンクがクリップボードにコピーされました
フィルター
フィルターを隠す
すべてクリア
申込み
フィルター
CF8 関連資料
関連文書
北米向け自動車アフターマーケット製品カタログ
OEM メーカーによる車載用部品の交換
詳細を見る