background-waves

MEGA

最大120Vで動作する車載用電気システムでの使用を想定したMEGAボルトダウンヒューズは、大きな突入電流が発生するバッテリー、オルタネーター、および太いゲージのワイヤーハーネスに最適な過電流および短絡保護ソリューションを提供します。リテルヒューズのMEGAヒューズは、予測可能な時間遅延性能を提供する拡散ピル技術を採用しており、電気自動車のほか、ガソリン車、ディーゼル車、ハイブリッド車にも使用できます。
  • 定格32Vdc、70Vdc、および120Vdc
  • 60Aから650Aまでのアンペア定格で利用可能
  • -40 °C から +125 までの温度範囲で動作 ℃
  • 錫メッキまたは銀メッキを施した銅または銅合金製端子
  • RoHS 適合
  • 取付け穴は2つ、1つ、または「なし」を選択可能
  • 高コントラスト、色分けされた定格電流スタンプを備えた識別しやすいハウジング

MEGAパーツ

Filtersフィルター

MEGA アプリケーション

ハイライトセクション

  • 自動車および SUV
  • トラック
  • バス
  • オフロード車
  • リテルヒューズが認証した船舶

MEGA 注目の製品