background-waves

シリーズ: BF2 58V

MEGA® スタイル 58V Slo-Blo® 自動車用ボルトダウンヒューズ
製品ステータス| アクティブ
info

BF2 58V ヒューズは、 SLO-BLO® 技術を使用して、高電流ワイヤーハーネス用に、信頼性の高い遅延保護を提供します。ボルトダウン車載用ヒューズは、透明カバーの採用により、ヒューズ溶断の確認を簡単に行うことができます。150 A および 200 A ヒューズは、短絡保護にのみ使用してください。

  • 100A~300A定格のアンペアに対応
  • 58 V dc で 1 kA の定格遮断電流
  • 最大 125 ○C で動作
  • 錫メッキ銅合金製​​端子​​​​​
  • UL94 難燃性規格 V-0 に準拠した色分けされた PET-GF33 ハウジング
  • UL 難燃性規格 V-0 に準拠した透明 PES カバー
  • M8(12 Nm 1 Nm)取付け穴
  • ISO 8820-5:2015 に準拠
  • カナダおよび米国で UL 特殊用途ヒューズとして UL 認定済み
  • 鉛不使用基準認定およびRoHS適合
  • カラーコードで定格電流を表示
  • 高コントラストの定格電流スタンプにより識別が容易
  • 透明なカバーによりヒューズ溶断時の確認が容易

BF2 58Vパーツ

Filtersフィルター

BF2 58V アプリケーション

ハイライトセクション

  • 自動車および SUV
  • トラック
  • バス
  • オフロード車
  • リテルヒューズが認証した船舶

シリーズ: BF2 58V 関連資料