MIDI® 車載用ボルトダウンヒューズは、拡散ピル技術を採用し、予測可能な遅延型過電流保護を提供します。これらの高電流ヒューズの代表的なアプリケーションには、大きな突入電流が発生するファン、ヒーター、バッテリー、スターターのワイヤー保護などがあります。ただし、アンペア定格が150 Aを超えるMIDIヒューズは、短絡からの保護にのみ使用してください。
- 定格:32 V dc および 70 V dc
- 30Aから200Aまでのアンペア定格で利用可能
- -40 °C から +125 までの温度範囲で動作 ℃
- 錫メッキ銅端子
- UL 248-1(ファイル E71611)に基づき特殊用途ヒューズとして UL 認定済み
- 鉛不使用基準認定およびRoHS適合
- 取付け穴は2つ、1つ、または「なし」を選択可能
- 高コントラスト、色分けされた定格電流スタンプを備えた識別しやすいハウジング