background-waves

シリーズ: BF1

MIDI® スタイル BF1® Slo-Blo® 32V 自動車用ボルトダウンヒューズ
製品ステータス| アクティブ
info

BF1 32V ヒューズは SLO-BLO® 技術を使用して、高電流ワイヤーハーネスに予測可能な遅延保護を提供します。ボルトダウン車載用ヒューズは、透明カバー使用により、ヒューズの溶断を簡単に確認することができます。150 A および 200 A ヒューズは、短絡保護にのみ使用してください。

  • 遅延
  • 30A~200A定格のアンペアに対応
  • 32Vdc時1kA(30Aヒューズ)、32Vdc時2kA(40~150Aヒューズ)、32Vdc時1.5kA(200Aヒューズ)の遮断定格
  • 錫メッキ銅合金製​​端子​​​​​
  • 最大 125 で動作 ℃
  • V-0のUL94難燃性規格に準拠したカラーコード付きPET-GF33ハウジング、およびV-0のUL難燃性規格に準拠した透明PESカバー
  • M5(4.5 Nm ±1 Nm)または M6(6 Nm ±1 Nm)取付け穴
  • ISO 8820-5:2015 に準拠
  • カナダおよび米国で UL 特殊用途ヒューズとして認定
  • 鉛不使用基準認定およびRoHS適合
  • カラーコードで定格電流を表示
  • 高コントラストの定格電流スタンプにより識別が容易
  • 透明なカバーによりヒューズ溶断時の確認が容易
  • 取付け穴は1つ、2つ、または「なし」を選択可能

BF1パーツ

Filtersフィルター

BF1 アプリケーション

ハイライトセクション

  • 自動車および SUV
  • トラック
  • バス
  • オフロード車
  • リテルヒューズが認証した船舶

シリーズ: BF1 32V 関連資料