MIDI 70V ISO は、ISO 規格 20934 に適合するよう設計されたリテルヒューズの新しいボルトダウンシリーズです。このコンパクトなヒューズは 48 V および 12V システムにおける高電流回路保護に最適なソリューションです。新しいハウジング機能と完全に再設計された形状により、MIDI 70V ISO M6 - SF36 は最大 11.5 Nm の締め付けトルクに耐えることができます。 MIDI 70V ISO は、30 A から 200 A までの ISO ヒューズ定格をすべてカバーし、あらゆる種類の取り付けニーズを満たすためにさまざまなバージョン(1 ホール M6、2 ホール M6、穴なしバージョン)で利用できます。