background-waves

高電圧ヒューズ

自動車用高電圧ヒューズは、電気自動車やハイブリッド車の回路、バッテリー、充電器を保護します。リテルヒューズでは、こうした過電流保護デバイスをさまざまな構成で製造し、EV 充電ステーションなど、多くのアプリケーションに対応できるようにしています。当社の高電圧車載用ヒューズは、信頼性の高い時間遅延性能を確保するために拡散ピル技術を採用しています。
  • 定格電圧 500 V dc
  • 10Aから50Aまでのアンペア定格で利用可能
  • 500 V dc で 20 kA の定格遮断電流
  • -40 °C から +125 までの温度範囲で動作 ℃
  • ISO 8820-8 and JASO D622 に準拠
  • ブレード、ボルトダウン、カートリッジ、表面実装構成があり、回路設計の柔軟性を最大限に高めます
  • 定格電流を示す色分けされたバンドにより識別が容易
  • 非常に低い抵抗
  • セラミック製ボディで耐久性を確保

高電圧ヒューズ部品

Filtersフィルター

高電圧ヒューズ アプリケーション

エネルギー貯蔵 - 乗用車用電動パワートレーン

EV の効率的で安全なエネルギー貯蔵を確保します。このブロック図に示されているリテルヒューズの過電流および過電圧保護デバイスは、以下の用途にお選びください。

高電圧ヒューズ関連資料