メインコンテンツに移動
クロスリファレンス
販売代理店在庫の確認
販売店
サンプル請求
|
言語を選択
ログイン / 登録
製品
アプリケーション
設計センター
企業
サポート
一致するキーワードがありません
推奨製品
リンクがクリップボードにコピーされました
2AG 5x15mm ヒューズ - アキシャルラジアル スルーホール ヒューズ
概要
部品
お問い合わせ
ガラスボディの 2AG 5x15 mm カートリッジヒューズは、蛍光灯のバラスト、家電製品の集積回路、通信機器の過電流保護を提供します。このサブミニチュア電気通信用ヒューズは、溶断時の表示機能を備えた製品を注文できます。
特長
定格125 V ac〜350 V ac
非常に幅広い抵抗定格(例:31.7 μΩ、3.9 Ω)
ULおよびIEC規格に適合
鉛不使用基準認定およびRoHS適合
利点
3AG ヒューズと同等の性能を、3 分の 1 のスペースで実現
ほとんどの洗浄液や溶剤による腐食に強い
ヒューズホルダーが取り付けられた状態で提供
オプションのインジケータは、ヒューズが溶断したときに表示します
2AG 5x15mm ヒューズ - アキシャルラジアル スルーホール ヒューズ部品
リンクがクリップボードにコピーされました
フィルター
フィルターを隠す
すべてクリア
申込み
フィルター