メインコンテンツに移動
クロスリファレンス
販売代理店在庫の確認
販売店
サンプル請求
|
言語を選択
ログイン / 登録
製品
アプリケーション
設計センター
企業
サポート
一致するキーワードがありません
推奨製品
リンクがクリップボードにコピーされました
3.6x10mm ヒューズ - アキシャルラジアル スルーホール ヒューズ
概要
部品
お問い合わせ
軽量バラスト、電源モジュール、および AC 電源アダプタは、過電流保護のために 3.6x10 mm アキシャルラジアルスルーホールヒューズに依存しています。リテルヒューズでは、速断型または遅延型 / Slo-Blo
®
性能を備えたこの超小型セラミックボディヒューズを各種製造しています。アプリケーションに合ったソリューションを選ぶ際は、技術仕様をご確認ください。
特長
定格 250 V ac
非常に低い定格電流で利用可能(例: 100 mA)
すべてのヒューズ製品でUL認定済み
鉛不使用基準認定およびRoHS適合
利点
シングルピグテールリード付き
小型サイズのため、スペースが限られている場合の過電流保護に適したヒューズです
セラミック製本体により耐久性を確保
プリント回路基板への取付けが可能
ウェーブはんだ付けプロセスに対応
3.6x10mm ヒューズ - アキシャルラジアル スルーホール ヒューズ部品
リンクがクリップボードにコピーされました
フィルター
フィルターを隠す
すべてクリア
申込み
フィルター