メインコンテンツに移動
クロスリファレンス
販売代理店在庫の確認
販売店
サンプル請求
|
言語を選択
ログイン / 登録
製品
アプリケーション
設計センター
企業
サポート
一致するキーワードがありません
推奨製品
リンクがクリップボードにコピーされました
3AB/3AG 6.3×32mmヒューズ - アキシャルラジアル スルーホール ヒューズ
概要
部品
お問い合わせ
リテルヒューズでは、過電流保護用のアキシャルリード付きの 3AB/3AG 6.3x32 mm ヒューズを各種製造しています。ガラス製またはセラミック製のサブミニチュアヒューズを提供しています。ヒューズの中には速断型のものもあれば、Slo-Blo
®
技術を組み込んで遅延回路保護を提供するものもあります。当社の 6.3x32 mm ヒューズは、無停電電源装置 (UPS)、シリコン制御整流器、屋外電気機器の過渡電圧サージサプレッサ、家電製品、HVAC ユニット、スマートメーター、LED ディスプレイの集積回路や半導体を保護します。
特長
AC および DC 電気システムで動作
32Vdc〜1kVdcの幅広い定格電流
高い遮断定格(例:10kA@125Vac)
IEC 規格に適合
すべてのヒューズ製品でUL認定済み
鉛不使用基準認定およびRoHS適合
利点
ガラス製およびセラミック製ボディで強化された耐久性
NFPA 70 適合ヒューズを入手可能
プリント回路基板への取付けが可能
ウェーブはんだ付けプロセスに対応
3AB/3AG 6.3×32mmヒューズ - アキシャルラジアル スルーホール ヒューズ部品
リンクがクリップボードにコピーされました
フィルター
フィルターを隠す
すべてクリア
申込み
フィルター