メインコンテンツに移動
クロスリファレンス
販売代理店在庫の確認
販売店
サンプル請求
|
言語を選択
ログイン / 登録
製品
アプリケーション
設計センター
企業
サポート
一致するキーワードがありません
推奨製品
リンクがクリップボードにコピーされました
5x20mm ヒューズ - アキシャルラジアル スルーホール ヒューズ
概要
部品
お問い合わせ
リテルヒューズでは、回路や過渡電圧サージサプレッサなどの電子機器の過電流保護を補助するため、アキシャルリード付きの 5x20 mm ヒューズを各種製造しています。ガラス製またはセラミック製のサブミニチュアヒューズを提供しています。ヒューズの中には速断型のものもあれば、Slo-Blo
®
技術を組み込んで遅延回路保護を提供するものもあります。当社の 5x20 mm ヒューズは、無停電電源装置 (UPS)、医療機器、スマートメーター、LCD スクリーン、および家庭用電化製品の集積回路を保護します。
特長
AC および DC 電気システムで動作
125 V ac から 500 V ac までの幅広い定格電圧
非常に低い定格電流で利用可能(例: 32 mA)
IEC 規格に適合
すべてのヒューズ製品でUL認定済み
鉛不使用基準認定およびRoHS適合
利点
ガラス製およびセラミック製ボディで強化された耐久性
ブレード構成で利用可能な一部のヒューズ
プリント回路基板への取付けが可能
ウェーブはんだ付けプロセスに対応
5x20mm ヒューズ - アキシャルラジアル スルーホール ヒューズ部品
リンクがクリップボードにコピーされました
フィルター
フィルターを隠す
すべてクリア
申込み
フィルター