0216001.MXESPP アプリケーション
- 一次回路保護
- 電気製品または電気利用機器の補助的保護として使用でき、個々のコンポーネントや内部回路用の保護を提供
- 世界での使用を考え、国際 (IEC) 標準規格に対応
0216001.MXESPP 関連資料
1 件中 1 から 1 件目を表示
シェア
| 品番 | 部品名 | RoHS | 鉛フリー | RoHS (2015/863/EU) 認証 | REACH(SVHC)適合証明書 | REACH(SVHC) | ハロゲンフリー | IPC 材料宣誓書 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0216001.MXESPP | ヒューズ 250V 5x20 シングル PGT F HBC 1A | CoC_RoHS10_0216001.MXESPP | REACH191_Declaration_0216001.MXESPP | 不使用 | あり5/1/2005 | IPC_0216001.MXESPP | 詳細を見る |
お探しの製品環境情報がこのタブに表示されない場合は、 製品環境情報リクエストフォームに必要事項をご記入ください。